Bombas de pistones radiales HRK
Las bombas de pistones radiales HRK son unidades de alta presión muy ligeras y compactas con diseño de eje hueco. Esto permite una fijación al motor eléctrico muy compacta, sin soporte de la bomba ni acoplamiento en la tapa del depósito. En combinación con la válvula de protección de la bomba instalada opcionalmente, esta serie es insuperable en términos de multifuncionalidad y optimización del espacio de instalación.
Presión de servicio: | hasta 700 bares |
Volumen de desplazamiento: | de 0,12 a 0,34 cm³/rev. |
Rango de revoluciones: | de 500 a 3600 r. p. m. |
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.
Descargas para esta categoría
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Installation Manual HRK
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.7 MB)