EcoPack
El nuevo HYDAC EcoPack es una serie de productos de unidades de potencia con accionamiento de velocidad variable como solución descentralizada y autosuficiente para alimentar sus actuadores hidráulicos individualmente en función de sus necesidades. En función de los ciclos de trabajo, la función respectiva y el suministro de energía de la máquina de trabajo, ofrecemos el EcoPack con un motor refrigerado por aire o por agua en un rango de tensión de 24 - 400 VDC. La variación de la velocidad del motor se consigue a través de la comunicación de un sensor de velocidad con el convertidor de frecuencia. Además, el convertidor puede integrarse en un sistema de bus CAN de la máquina (CAN-Open o SAE1939). Combinado con las unidades de control de HYDAC (TTC), el EcoPack también puede integrarse en la arquitectura de la máquina como subsistema autónomo con su propio controlador.
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Descargas para esta categoría
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Folleto de producto
ES
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Folleto de producto
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Información de producto
ES
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Información de producto
EN
(2.32 MB)