Sistemas de enlace longitudinal
Sistema de encadenamiento ampliable individualmente para el control de consumidores de pequeño volumen, así como para tareas de mantenimiento de la presión y carga - Gran flexibilidad en la planificación y realización - Dimensiones reducidas con alta densidad de potencia - Eliminación de fugas gracias a conexiones cortas y rígidas - Opción de ampliación posterior por medio de la adición de módulos VALORES CARACTERÍSTICOS Caudal: hasta 12 l/min
Presión de servicio: máx. 500 bar
Tensiones: 24 y 230 Volt
Clase de protección: IP65 según DIN EN 60034-5
Fluido de servicio: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido de servicio: de mín. -20°C a max. + 80°C
Rango de temperatura ambiente: de mín. -20°C a máx. +40°C
Rango de la viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s Filtración: contaminación máxima admisible del fluido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo individual
Caudal de retorno: hasta máx. 15 l/min
Abridamiento: CO1, DC1, CA y grupos HP
Más detalles en el folleto 5.304.2
Presión de servicio: máx. 500 bar
Tensiones: 24 y 230 Volt
Clase de protección: IP65 según DIN EN 60034-5
Fluido de servicio: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido de servicio: de mín. -20°C a max. + 80°C
Rango de temperatura ambiente: de mín. -20°C a máx. +40°C
Rango de la viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s Filtración: contaminación máxima admisible del fluido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo individual
Caudal de retorno: hasta máx. 15 l/min
Abridamiento: CO1, DC1, CA y grupos HP
Más detalles en el folleto 5.304.2
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Descargas para esta categoría
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

AC/DC Compact Power Units Overview
Folleto de producto
ES
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Folleto de producto
EN
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Folleto de producto
ES
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
Folleto de producto
EN
(0.46 MB)