La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Hybox
Hybox - una unidad pequeña muy compacta y eficiente
- Concepto de válvulas flexible
- Fácilmente ampliable con bloques de control adicionales
- Posibilidad de integrar la serie ML de Hydac
- Tamaño del depósito: 20 - 400 l
- Presión máx.: 350 bar
- Caudal máx.: 1- 60 l/min
- Corto plazo de entrega: <3 días
Leer más
Mostrar menos
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.