Unidades de filtrado de refrigeración por circulación

Las unidades de filtrado de refrigeración por circulación (UCF) son sistemas compactos compuestos por una bomba de suministro, un filtro y un intercambiador de calor de placas para circuitos de filtración de refrigeración en el caudal de derivación. La refrigeración y filtración continuas en el caudal de derivación puede prolongar de modo significativo la vida útil del aceite y del sistema hidráulico.

- Temperatura constante (independientemente de los tiempos de ciclo del sistema hidráulico)
- Caudal uniforme
- Se evitan picos de presión en el intercambiador de calor
- El elemento filtrante se puede cambiar sin apagar el sistema hidráulico

Refrigeración y lubricación de engranajes
UCF con bomba de engranajes, filtro de doble conmutación e intercambiador de calor de placas.
Una válvula de derivación térmica garantiza que el sistema se pueda iniciar incluso a bajas temperaturas.
También es posible instalar un sistema de control del caudal para garantizar una temperatura constante del aceite. Este suministra al intercambiador de calor de placas solo la cantidad justa de agua necesaria para alcanzar la temperatura deseada del aceite.

SKU
GP_1000509349
más información ...
  • Search Bar : $SL-1000068216 [1000537862] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Unidades de filtrado de refrigeración por circulación


Elementos de artículos agrupados
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
N.º material 3021594
PCE
UKF-3/1.0/P/130/4/610-120/MF180/10/D
N.º material 3021595
PCE
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/10/D
N.º material 3021596
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
N.º material 3021599
PCE
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D
N.º material 3021604
PCE
UF-3/1.0/P/100/4/MF180/10/D
N.º material 3021606
PCE
UF-3/1.0/P/ 40/2.2/MF180/20/C
N.º material 3022177
PCE
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
N.º material 3024388
PCE
UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
N.º material 3025108
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/4/615-60/MF180/10/D
N.º material 3025577
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-20/MF180/10/D
N.º material 3025639
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
N.º material 3025804
PCE
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/MF180/10/D
N.º material 3025957
PCE
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/20/BM
N.º material 3027089
PCE
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
N.º material 3027449
PCE
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
N.º material 3027682
PCE
UKF-3/1.0/P/ 30/2.2/610-20/LF330/10/D
N.º material 3028148
PCE
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-10/MF160/10/BM
N.º material 3028372
PCE
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
N.º material 3030475
PCE
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
N.º material 3030679
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Folleto de producto ES

(1.13 MB)

Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Folleto de producto ES

(0.93 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Folleto de producto EN

(0.93 MB)