TTC 32S
•ISOBUS Stack según SRL-2 (opc.)
El TTC 32 es un controlador compacto especialmente diseñado para aplicaciones sensibles a los costes o en máquinas más pequeñas. 30 E/S de libre configuración permiten el mando de una gran variedad de tipos de sensores y actuadores.
El módulo TTC 32S se ha desarrollado de acuerdo con la normativa EN ISO 13849 y está certificado para aplicaciones de hasta PL d.
El aparato de mando TTC 32 dispone de dos interfaces CAN. De esta manera, es ideal para aplicaciones con redes CAN heterogéneas (por ejemplo, CANopen + J1939).
El TTC 32 dispone de 8 salidas PWM, 6 de ellas con medición de corriente integrada, para poder accionar hasta 3 ejes hidráulicos con regulación de corriente.
El TTC 32 está especialmente diseñado para vehículos y máquinas en entornos de trabajo duros y temperaturas
de operación extremas y está protegido por una carcasa robusta y compacta.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [ar]
|
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
N.º material 925943
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
N.º material 926015
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
N.º material 926018
|
|