TFP 100
La sonda de temperatura TFP 100 ha sido diseñada principalmente para el montaje en depósitos. La resistencia de medición de 4 conductores PT 100 se puede conectar directamente a los interruptores térmicos ETS 3800, ETS 380 y ETS 1700 de HYDAC. Gracias a las conexiones eléctricas estándar, también es posible la conexión sin problemas a otros sistemas de evaluación y mando (p. ej., un PLC). Para adaptarla a las distintas aplicaciones y medios se encuentra a disposición como accesorio un manguito de latón niquelado resistente a presiones de hasta 10 bar.
- Diseño del circuito de medición como circuito de cuatro conductores
- Fácil de montar
- De aplicación universal
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
|
TFP 104-000
N.º material 904696
|
|
||||||
|
TFP 106-000
N.º material 921330
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

TFP 100 Temperature Probe
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)