Unidades

Unidades

La Low Viscosity Unit LVU-CD-10 de HYDAC se utiliza para la filtración de dos etapas fuera de línea. Elimina la contaminación por partículas sólidas y el agua libre de los combustibles diésel. El uso de la Low Viscosity Unit LVU-CD-10 reduce la contaminación en el sistema y evita así costosas averías en él. Además, previene la necesidad de una eliminación temprana y costosa del combustible diésel.

La Low Viscosity Unit LVU-CD-40 es una unidad de deshidratación para combustibles diésel con densidades inferiores a 950 kg/m3. El drenaje funciona según el principio de coalescencia. La Low Viscosity Unit LVU-CD-40 se instala en un circuito de derivación, pero también se puede utilizar como unidad de transferencia para combustible diésel, de manera opcional con filtro previo.

Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Folleto de producto ES

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Folleto de producto EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(1.1 MB)