Soportes elásticos para bombas con refrigerador aceite-aire

Diseño compacto de Hydac y solución económica

  • Soporte para bombas según VDMA 24561, forma C
  • Posibilidad de intercambiar fácilmente las formas constructivas A, B y C según VDMA 24561 una con otra
  • Disponibles para casi cualquier bomba hidráulica
  • Los dos lados de embridado están mecanizados y listos para el montaje
  • Soporte para bombas con amortiguación y elemento refrigerador (radiador por aire-aceite)
  • Turbina del ventilador (se monta sobre el eje del motor) incluida con el producto
  • Para motores estándar IEC de 2, 4 o 6 polos (de 1000 a 3000 r. p. m.)
  • Formas constructivas B5, B35, V1, V15
  • Aceite mineral según norma DIN 51524, consultar por otros medios
  • Con pie de soporte para bombas opcional
  • Opción de montaje horizontal o vertical

Elemento refrigerador:

  • Entrada y salida con R3/4", sellado plano
  • Presión máx. de servicio 16 bares
  • Temperatura del aceite máx. permitida +100 °C
  • La diferencia máx. de temperatura entre la temperatura de entrada del aceite y la temperatura ambiente no debe superar los 50 °C

Gama de productos:

  • Serie 2001 para tamaño de motor 80 (de 0,55 a 0,75 kW a 1500 r. p. m.)
  • Serie 200 para tamaños de motor 90S a 90L (de 1,1 a 1,5 kW a 1500 r. p. m.)
  • Serie 250 para tamaños de motor 100L a 112M (de 2,2 a 4 kW a 1500 r. p. m.)
  • Serie 300 para tamaños de motor 132S a 132M (de 5,5 a 7,5 kW a 1500 r. p. m.)
  • Serie 350 para tamaños de motor 160M a 160L (de 11 a 15 kW a 1500 r. p. m.)
  • Serie 3501 para tamaños de motor 180M a 180L (de 18,5 a 22 kW a 1500 r. p. m.)
SKU
GP_1000422033
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Folleto de producto ES

(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Folleto de producto EN

(0.37 MB)