Sistemas de refrigeración centralizados

Donde antes se instalaban muchos sistemas de refrigeración de menor capacidad, hoy podemos estandarizarlos de forma sencilla y fiable.
Para ello, se instala un refrigerador central capaz de suministrar agua fría a un gran número de pequeños refrigeradores pasivos agua-agua.
El agua de refrigeración requerida para el intercambio de calor en el condensador del sistema de refrigeración suele proceder de la red de agua doméstica existente. Si no está disponible, esta función también podría ser realizada por un refrigerador de retorno. Suele estar situado en el exterior y libera el exceso de energía al medio ambiente.
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [ar]
SKU
GP_1000509373
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
FWKS-G5-100000-W-W-R25-3-IW
N.º material 4416683
PCE
FLKS-SON-160000-W-L-SON-6-IW
N.º material 4449511
PCE
RFCS-G7-100000-W-W-R25-3-IW
N.º material 4416681
PCE
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
N.º material 4795624
PCE