Sistemas de gestión térmica

Los sistemas de gestión térmica para baterías (BTMS) garantizan que la temperatura de la batería se mantenga en el rango óptimo. Además, se pueden integrar funciones adicionales para calentar o refrigerar la cabina del conductor. Un sistema compacto para controlar la temperatura de la batería y proporcionar una agradable sensación de bienestar en el habitáculo.
• La potencia de la batería se estabiliza
• Se preserva la vida útil de la batería
• Temperatura agradable en el habitáculo

• Equipamiento básico
• Capacidades de refrigeración de 5 a 10 kW
• Temperaturas ambiente de -20 a +60°C
• Tensiones de 450 a 850 V CC + 24 V CC
• Comunicación a través de la interfaz CAN
• Ángulo de inclinación de 30° de serie
.
• Diseñe su propio BTMS
• Estándar pero modularmente adaptable: compilación de opciones en un sistema modular
• Carcasas flexibles y adaptación de conectores
• Know-how HYDAC con controlador de desarrollo propio que incluye el software estándar
• Empleo de un refrigerante orientado al futuro con un potencial de gases de efecto invernadero muy bajo (GWP 4)
• Sistema de refrigeración fiable para posiciones de inclinación de hasta 45°, así como para temperaturas ambiente bajas y altas.
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [ar]
SKU
GP_1000509375
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
N.º material 4584187
PCE