Serie pesada
Los soportes multitubo se utilizan para el tendido agrupado, claro, seguro y económico
de conjuntos de tubos, mangueras y cables en paralelo. La "Serie pesada" está diseñada con una superficie interior lisa en la versión estándar.
Los 4 tamaños permiten la instalación de hasta 10 tubos/mangueras con diámetros de 6 mm a 56,4 mm.
de conjuntos de tubos, mangueras y cables en paralelo. La "Serie pesada" está diseñada con una superficie interior lisa en la versión estándar.
Los 4 tamaños permiten la instalación de hasta 10 tubos/mangueras con diámetros de 6 mm a 56,4 mm.
SKU
más información ...
GP_1000371008
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Serie pesada
hasta 6 tubos con un diámetro de hasta 56,4 mm
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
N.º material 3001586
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
N.º material 3001827
|
|
|||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
N.º material 3001828
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
N.º material 3002636
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
N.º material 3002677
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
N.º material 3008396
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
N.º material 3016585
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
N.º material 3027427
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
N.º material 3029725
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
N.º material 3033804
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
N.º material 3039128
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
N.º material 3055782
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
N.º material 3062501
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
N.º material 3063245
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
N.º material 3067114
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
N.º material 3067166
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
N.º material 3070966
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
N.º material 3072376
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
N.º material 3072377
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
N.º material 3083309
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
Folleto de producto
ES
(0.94 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
Folleto de producto
EN
(0.94 MB)