Serie pesada
Las regletas de la «serie pesada» de HYDAC son ideales para una instalación
agrupada, segura y económica de grupos paralelos de tubos, mangueras y cables. Disponen de inserciones de elastómero que permiten combinar varios diámetros. Las abrazaderas cuentan con una superficie interior lisa como estándar. A pedido, también están disponibles en versión ondulada para aumentar el aislamiento acústico y antivibratorio.
Existen 4 tamaños que permiten instalar hasta 10 tubos o mangueras con diámetros de 6 a 56,4 mm.
agrupada, segura y económica de grupos paralelos de tubos, mangueras y cables. Disponen de inserciones de elastómero que permiten combinar varios diámetros. Las abrazaderas cuentan con una superficie interior lisa como estándar. A pedido, también están disponibles en versión ondulada para aumentar el aislamiento acústico y antivibratorio.
Existen 4 tamaños que permiten instalar hasta 10 tubos o mangueras con diámetros de 6 a 56,4 mm.
SKU
más información ...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Serie pesada
Diámetro: 6-406,4 mm Incluye también inserciones de elastómero para el aislamiento acústico y antivibratorio.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
N.º material 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
N.º material 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
N.º material 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
N.º material 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
N.º material 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
N.º material 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
N.º material 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
N.º material 3005377
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)