Interruptores térmicos
HYDAC ofrece varios interruptores electrónicos de temperatura con sensores de temperatura integrados o remotos para registrar y controlar la temperatura del medio.
Serie
- ETS 3200 resistente a la presión para la instalación en tuberías
- ETS 3200 para la instalación en el depósito
- ETS 3800 para sensor de temperatura externo
giratorio en el eje longitudinal y la pantalla, pantalla LED de 4 dígitos, indicación en °C o °F, ajustable mediante teclas - ETS 320 resistente a la presión para la instalación en tuberías
- ETS 380 para sensor de temperatura externo
pantalla LED de 3 dígitos, ajustable mediante teclado de membrana - ETS 1700 para sensor de temperatura externo
4 salidas de relé, pantalla LED de 4 dígitos, muchas funciones adicionales,
ajustable mediante teclado de membrana - TFP 100 (sensor de temperatura externo)
versión de circuito de cuatro conductores - HTS 8000 para el empleo en serie, por ejemplo, en aplicaciones móviles
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro