![Presostatos Presostatos](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckschalter-elektrisch__SALL__AIN__V1.png)
Presostatos
Los presostatos electrónicos ofrecen un sinfín de ventajas en comparación con los presostatos mecánicos y los manómetros de contacto. Convencen, entre otras cosas, por su mayor precisión, la ausencia de desgaste, la estabilidad a largo plazo, el funcionamiento más sencillo y el elevado número de ciclos de conmutación.
Serie
sin indicador de valores medidos
- EDS 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, ajustado en fábrica o programable,
dependiendo de la versión, para entornos potencialmente explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx - EDS 810, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil, ajustado en fábrica,
con homologación ECE para el tráfico público, opcionalmente con interfaz IO-Link - EDS 820 con interfaz IO-Link
- EDS 710, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado, diseño extremadamente pequeño y compacto, ajustado en fábrica
- EDS 410, para aplicaciones en serie, ajustado en fábrica o programables
con indicador de valores medidos
- EDS 8000, guía de menú según VDMA, 1 o 2 salidas de conmutación de transistores PNP,
pantalla digital de 4 dígitos, indicación de conmutación multicolor, clase de protección IP 67 - EDS 3000, giratorio en el eje longitudinal y en la pantalla, pantalla LED de 4 dígitos, indicación en bar, psi
o MPa, ajustable mediante teclas, dependiendo de la versión
- conforme a Desina
- con membrana enrasada - EDS 300, pantalla LED de 3 dígitos, ajustable mediante teclado de membrana
- EDS 300, para la construcción naval y off-shore, con la aprobación de
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, manómetro o como unidad de montaje en el panel frontal, pantalla LED de 4 dígitos,
2 salidas de relé, ajustable mediante teclado de membrana - EDS 1700, 4 salidas de relé, pantalla LED de 4 dígitos, muchas funciones adicionales,
ajustable mediante teclado de membrana
Tecnología
- extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)
- extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión)
Rangos de presión estándar
- Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 1000 bar de presión relativa, según versión
- Hasta 2,5 bar de presión absoluta
- Ajuste también en PSI y MPa
- Otros rangos de presión y ajustes especiales a petición
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Vista general productos
- EDS 410 - Presión alta y baja fijas, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
- EDS 710 - Presión alta fija, relativa, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
- EDS 810 - Presión alta fija, relativa, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
-
https://www.hydac.com/shop/es-ar/eds-4300-presion-baja-ajustable-relativa-industria-movil-1000213608EDS 4300 - Presión baja ajustable, relativa, industria, móvil Ficha técnica
- EDS 4400 - Presión alta fija, relativa, industria, móvil Ficha técnica
- EDS 820 - Presión alta ajustable, relativa, industria Ficha técnica
- EDS 8400 - Presión alta ajustable, relativa, industria Ficha técnica
- HPS 2400 - Presión alta y baja ajustables, industria Ficha técnica
- EDS 3100 - Presión baja ajustable, absoluta, industria Ficha técnica
- EDS 3300 - Presión baja ajustable, relativa, industria Ficha técnica
- EDS 3400 - Presión alta ajustable, relativa, industria Ficha técnica
- EDS 1700 - Presión alta fija, relativa, industria, panel de mando Ficha técnica