Convertidor de presión
Independientemente de lo que se trate: construcción naval, máquinas-herramienta, grúas móviles, acerías, ingeniería mecánica o off-shore, protección contra explosiones o aplicaciones de laboratorio o incluso aplicaciones para el medio hidrógeno. Nuestra amplia gama de productos ofrece el transductor de presión adecuado para su aplicación.
Serie
- HDA 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, con diferentes interfaces (CAN, HART),
dependiendo de la versión
para entornos explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx,
para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma EN ISO 13849-1 (de cat. 3),
con membrana enrasada,
para construcción naval y off-shore con la aprobación de:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 para el medio hidrógeno
- HDA 4800, extremadamente preciso, para acerías y laminadores, aplicaciones de laboratorio, bancos de pruebas
- HDA 7000, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado,
- diseño compacto
- opcionalmente con capacidad CANopen
- opcionalmente con membrana enrasada - HDA 8000, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil
- con homologación ECE para el tráfico en la vía pública
- opcionalmente para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma ISO 13849-1 (de cat. 2) resp. DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, para el uso en serie en espacios de instalación extremadamente reducidos
- diseño pequeño y compacto
- robusto
- opcionalmente para CANopen / SAE J1939
- opcionalmente con interfaz IO-Link
- opcionalmente "smart"
Tecnología
- extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)
- extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión)
Rangos de presión estándar
Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 2000 bar de presión relativa, según versión
- Hasta 2,5 bar de presión absoluta
- Ajuste también en PSI y MPa
- Otros rangos de presión o ajustes especiales a petición
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Vista general productos
- HPT 1400 – Presión relativa, precisión 0,5 %, industria, móvil, OEM Ficha técnica
- HPT 1700 – Presión relativa, precisión 0,25 %, industria, móvil, OEM Ficha técnica
- HDA 4100 – Presión absoluta, precisión 0,5 %, industria, móvil Ficha técnica
- HDA 4300 – Presión relativa, precisión 0,5 %, industria, móvil Ficha técnica
- HDA 4400 – Presión relativa, precisión 0,5 %, industria, móvil Ficha técnica
-
https://www.hydac.com/shop/es-ar/hda-4700-presion-relativa-precision-0-25-industria-movil-1000213555HDA 4700 – Presión relativa, precisión 0,25 %, industria, móvil Ficha técnica
- HDA 4800 – Presión relativa, precisión 0,125 %, industria, móvil Ficha técnica
- HDA 7400 – Presión relativa, precisión 0,5 %, industria, móvil, OEM Ficha técnica
- HDA 7700 – Presión relativa, precisión 0,25 %, OEM (industria, móvil)
- HDA 8400 – Presión relativa, precisión 0,5 %, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
- HDA 8700 – Presión relativa, precisión 0,25 %, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
- HPI 700 – Presión relativa, precisión 0,5 %, OEM (industria, móvil) Ficha técnica
- HPT 500 – Presión diferencial, precisión 3,0 %, industria, móvil Ficha técnica