Sensores de nivel
En la industria se necesitan sensores de nivel para una amplia variedad de tareas. Principalmente, se aplican sensores que funcionan de manera capacitiva, magnetorestrictiva o basados en ultrasonidos.
Para cada uno de los principios de medición, HYDAC ELECTRONIC dispone de sensores de nivel en el programa.
Para cada uno de los principios de medición, HYDAC ELECTRONIC dispone de sensores de nivel en el programa.
Los interruptores de nivel electrónicos registran el nivel de llenado y emiten una o más señales de conmutación de acuerdo con los valores preajustados. Opcionalmente, el nivel de llenado también se puede mostrar de forma permanente como señal analógica (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V).