HYDACLAB®
Modelos disponibles:
- Estándar
- con interfaz IO-Link
- con CANopen
El HYDACLab® HLB 1400 es un sensor multifuncional en línea para la detección del estado de los aceites estándar y biológicos en aplicaciones estacionarias y móviles. A partir de los valores de medición de los cambios relativos de la constante dieléctrica, la humedad relativa y la temperatura se puede determinar el estado de un aceite, p. ej. la antigüedad o una mezcla con otros fluidos. En la salida eléctrica del HYDACLab® se encuentran a disposición los valores de medición como señal secuencial de conmutación y analógica (p. ej. aviso, alarma). Los valores de medición pueden ser representados en diferentes equipos de indicación y medición de HYDAC.
- Registro del estado de aceites en línea
- Empleo en aplicaciones estacionarias y móviles
- Montaje sencillo con rosca
- 4 variables medidas: - humedad relativa - temperatura - conductividad eléctrica y sus cambios relativos
- constante dieléctrica y su cambio relativo
Descargas para esta categoría
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 CANopen User manual D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 CANopen User manual D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 IO-Link User manual D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 IO-Link User manual D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 CANopen Protocol description E
(0.35 MB)
HLB 1400 CANopen Protocol description E
(0.35 MB)
HLB 1400 CANopen Oil condition sensor
(3.81 MB)
HLB 1400 CANopen Oil condition sensor
(3.81 MB)
HLB 1400 Ship Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.82 MB)
HLB 1400 Ship Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.82 MB)
HLB 1400 Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.77 MB)
HLB 1400 Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.77 MB)
HLB 1400 IO-Link Oil condition sensor
(3.79 MB)
HLB 1400 IO-Link Oil condition sensor
(3.79 MB)