Transductores de caudal
Los transductores de caudal de la serie EVS 3000 actúan según un principio de turbina (registro de la velocidad de una rueda con aletas que rota en el caudal).
Los transductores de caudal de la serie HFT 2000 se basan en el principio del rotámetro independiente de la posición.
Los transductores de caudal de la serie HFT 2000 se basan en el principio del rotámetro independiente de la posición.
Vista general productos
- EVS 3100: aluminio, precisión ≤ 2 %, aceites Ficha técnica
- EVS 3110: acero inoxidable, precisión ≤ 2 %, agua, aceites, combustibles Ficha técnica
- HFT 2100: latón, acero inoxidable, precisión ≤ ± 10, lubricante Ficha técnica
- HFT 2500: latón, acero inoxidable, precisión ≤ ± 10, agua, refrigerante Ficha técnica
- HFT 250: latón, precisión ≤ ± 10, agua, refrigerante Ficha técnica