Sensores de caudal

Sensores de caudal

HYDAC ofrece distintos transmisores de flujo volumétrico e interruptores de flujo para medir el caudal en máquinas y sistemas.

Los transductores de caudal de la serie EVS 3000 funcionan según el principio de la turbina, es decir, miden la velocidad de una hélice que rota debido al paso del fluido. En función de la versión, están disponibles aberturas de conexión adicionales para transmisores de presión y/o temperatura.
Los interruptores o transductores de flujo de la serie HFS 2000 o HFT 2000 se basan en un principio de medición con flotador independiente de la posición.

Transductores electrónicos de caudal para aplicaciones generales:

  • EVS 3100 (para aceites/medios viscosos)
  • EVS 3110 (para aceites/combustibles/medios de base acuosa)
  • HFT 2100 (para aceites/medios viscosos)
  • HFT 2500 (para medios de base acuosa/refrigerantes)

Interruptores electromecánicos de flujo para aplicaciones generales:

  • HFS 2100 (para aceites/medios viscosos)
  • HFS 2500 (para agua/medios de base acuosa/refrigerantes)
  • HFS 250 (para agua/medios de base acuosa/refrigerantes)

Interruptores electrónicos de flujo para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos:

  • HFS 2100 (para aceites/medios viscosos)
  • HFS 2500 (para agua/medios de base acuosa)

 

Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro