Refrigerador por aire con motor hidráulico

La serie de refrigeradores a aire OK-ELH / AC-LNHestán equipados con un motor hidráulico y han sido especialmente desarrollados para aplicaciones móviles en las que se debe garantizar un alto rendimiento así como una fácil integración en el menor espacio constructivo posible.

OK-ELH / AC-LNH - características de producto:

  • Capacidad de refrigeración de hasta 140kW
  • Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/rev.
  • Fácil desmontaje de los componentes


Control del ventilador

El control hidráulico del ventilador regula la velocidad del impulsor del ventilador en función de la temperatura del medio. Se suministran a través de una bomba a cilindrada constante y pueden acoplarse directamente al motor del ventilador, al refrigerador o a otro lugar.
Opcionalmente, estos controles también pueden suministrarse con inversión para poder "soplar" el refrigerador desde el otro lado en caso de una acumulación de suciedad externa (p. ej., polvo, arena...).

Aplicación

para la refrigeración de engranajes y sistemas hidráulicos en máquinas de trabajo móviles y vehículos, p. ej.

  • Grúas móviles
  • Hormigoneras y accionamientos de bombas de camiones de hormigón
  • Pavimentadoras para el revestimiento de carreteras
  • Maquinaria de construcción (excavadora, cargador de ruedas)
  • Maquinaria agrícola
  • Maquinaria municipal
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000509381
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
N.º material 3098892
PCE
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
N.º material 3099092
PCE
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
N.º material 3103131
PCE
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
N.º material 3103134
PCE
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
N.º material 3103135
PCE
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
N.º material 3103523
PCE
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
N.º material 3106813
PCE
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
N.º material 3106816
PCE
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
N.º material 3106817
PCE
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
N.º material 3107149
PCE
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
N.º material 3112599
PCE
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
N.º material 3112600
PCE
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
N.º material 3118399
PCE
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
N.º material 3118400
PCE
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
N.º material 3121786
PCE
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
N.º material 3121808
PCE
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
N.º material 3121809
PCE
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
N.º material 3128565
PCE
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
N.º material 3128566
PCE
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
N.º material 3128567
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Refrigerador aceite-aire Aplicaciones móviles – Accionamiento con motorhidráulico Serie OK-ELH
Folleto de producto ES

(0.98 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Folleto de producto EN

(3.73 MB)