Refrigerador enchufable

La serie HE de los sistemas de refrigeración de retorno de H.I.B consta de 7 unidades en chasis intercambiables normalizados con potencias de refrigeración de 300 W a 3000 W. Gracias a su diseño en carcasas deslizantes de 19" con diferentes unidades de altura (HE), resultan ideales para su integración en racks técnicos. Las opciones de equipamiento individual permiten la adaptación modular de las unidades HE a las necesidades del cliente.
 De serie, los sistemas de refrigeración de retorno están diseñados como refrigeradores activos de metal no ferroso con compresor alternativo, condensador refrigerado por aire y bomba centrífuga externa.

 Accesorios y características especiales:

 • Control y supervisión del valor guía
 • Compresor y ventilador de velocidad regulada
 • Opción de bombas más potentes
 • Opción de varios circuitos paralelos
 • Control guiado por temperatura ambiente con sensor de temperatura externo
 • Interfaces para la monitorización de instalaciones
 • Unidades de filtración para el circuito de refrigerante
 • Visualización y supervisión del caudal
 • Control de alta precisión de hasta ±0,1K
 • También disponible como variante refrigerada por agua

 • Bajo volumen acústico
 • Alta fiabilidad operativa
 • Diseño compacto que ocupa poco espacio
 • Regulación precisa de la temperatura
 • Servicio sencillo, manejo desde la parte delantera
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [ar]
SKU
GP_1000509369
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
N.º material 3758149
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
4 HE
PCE
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
N.º material 3758155
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
5 HE
PCE
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
N.º material 3758168
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
6 HE
PCE
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
N.º material 4381696
Caudal:
Turbina
Carcasa:
3 HE
Potencia de refrigeración a 20°C/35°C tamb.:
300
PCE
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
N.º material 4459313
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
7 HE
PCE
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
N.º material 4461582
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
9 HE
PCE
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
N.º material 4462106
Caudal:
Turbina
Tensión (60Hz):
230 - 0
Tensión (50Hz):
230 - 0
Carcasa:
11 HE
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Montage und Wartungsanleitung Einschub
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Folleto de producto ES

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Folleto de producto EN

(11.71 MB)