PGI 103

SKU
GP_1000538938
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño
Seleccionar todo Restablecer selección
Volumen de suministro [cm3/u]
Seleccionar todo Restablecer selección
Brida de fijación
Seleccionar todo Restablecer selección
Eje
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
PGI103-5-064-RA23-10-6100 *
N.º material 3666204
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-5-080-RA23-10-6100 *
N.º material 3666245
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-5-100-RA23-10-6100 *
N.º material 3666246
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-6-160-RA23-10-6100 *
N.º material 3691611
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-6-125-RA23-10-6100 *
N.º material 3726685
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-5-080-RB23-10-6100 *
N.º material 3782162
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje estriado rebajado SAE C
PCE
PGI103-6-250-RA23-10-6100 *
N.º material 3801367
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-6-200-RA23-10-6100 *
N.º material 3848075
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
PCE
PGI103-6-125-RB23-10-6100 *
N.º material 4182920
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje estriado rebajado SAE C
PCE
PGI103-5-100-RB23-10-6100 *
N.º material 4371368
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje estriado rebajado SAE C
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto ES

(0.6 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto EN

(0.6 MB)