PGI 102

SKU
GP_1000538936
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño
Seleccionar todo Restablecer selección
Volumen de suministro [cm3/u]
Seleccionar todo Restablecer selección
Dirección de rotación
Seleccionar todo Restablecer selección
Brida de fijación
Seleccionar todo Restablecer selección
Mostrar más filtros
Elementos de artículos agrupados
PGI102-2-011-RK23-11-6100 *
N.º material 3505193
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-016-RK03-11-6100 *
N.º material 3510195
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-008-RK03-11-6100 *
N.º material 3532865
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-3-020-RK23-10-6100 *
N.º material 3539695
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-016-RK23-10-6100 *
N.º material 3542614
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-064-RA23-10-6100 *
N.º material 3547888
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-040-RK23-10-6100 *
N.º material 3552736
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-2-004-RK03-11-6100 *
N.º material 3563428
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-022-RK03-11-6100 *
N.º material 3564856
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-005-RK03-11-6100 *
N.º material 3570569
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-006-RK03-11-6100 *
N.º material 3570570
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-011-RK03-11-6100 *
N.º material 3570571
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-013-RK03-10-6100 *
N.º material 3570572
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-019-RK03-11-6100 *
N.º material 3570573
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-2-025-RK03-11-6100 *
N.º material 3570574
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
PCE
PGI102-3-014-RK23-10-6100 *
N.º material 3570585
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-025-RK23-10-6100 *
N.º material 3570586
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-032-RK23-10-6100 *
N.º material 3570587
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-3-050-RK23-10-6100 *
N.º material 3570588
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
PCE
PGI102-6-040-RK23-10-6100 *
N.º material 3570589
Puertos:
SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje con chaveta ISO Ø 40 mm
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto EN

(1.36 MB)