PGE 100

SKU
GP_1000538922
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Desplazamiento
Seleccionar todo Restablecer selección
Dirección de rotación
Seleccionar todo Restablecer selección
Brida de fijación
Seleccionar todo Restablecer selección
Eje
Seleccionar todo Restablecer selección
Mostrar más filtros
Elementos de artículos agrupados
PGE100-75-RMK1-V-3700 *
N.º material 4609883
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
Viton
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-150-LCIA-N-3700 *
N.º material 3517608
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Axial, P en la brida
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-75-LCIB-N-3700 *
N.º material 3552002
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Axial
Juntas:
NBR
Eje:
Pinza de 2 superficies
PCE
PGE100-75-RMK1-N-3700 *
N.º material 3553343
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-75-LMK1-N-3700 *
N.º material 3650548
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-100-LMK1-N-3700 *
N.º material 3650549
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-25-LCIB-N-3700 *
N.º material 3651484
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Axial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-50-LCIB-N-3700 *
N.º material 3651485
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Axial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-25-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668151
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-30-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668152
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-50-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668153
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-125-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668154
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-150-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668185
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-175-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668186
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-200-LMK1-N-3700 *
N.º material 3668187
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
PCE
PGE100-25-LCI1-N-3700 *
N.º material 3668188
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-30-LCI1-N-3700 *
N.º material 3668189
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-50-LCI1-N-3700 *
N.º material 3668190
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-75-LCI1-N-3700 *
N.º material 3668191
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
PGE100-100-LCI1-N-3700 *
N.º material 3668192
Puertos:
Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1:
Radial
Juntas:
NBR
Eje:
Eje estriado SAE C
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
External Gear Pump Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

External Gear Pump Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Folleto de producto EN

(0.49 MB)