OLF 5 - Filtro OffLine

Las unidades compactas y fijas de conservación de fluidos de la serie OLF 5 sirven para la filtración fina de aceites hidráulicos y lubricantes en caudales de derivación. También se encuentran disponibles variantes sin unidad motobomba o para su integración en el depósito. La variante de carga superior se caracteriza por la extracción de elementos «hacia arriba» (cambio de elementos sin necesidad de herramientas). La tecnología de sensores de fluidos integrada de manera opcional permite la monitorización simultánea de las partículas contaminantes sólidas, la saturación del agua y la temperatura del aceite.

  • Caudal: máx. 15 l/min
  • Presión operativa: máx. 4,5 bar
  • Mejora de la vida útil de los filtros y componentes del sistema
  • Mayor disponibilidad de la máquina
  • Intervalos más prolongados de cambio de aceite
  • Mínima necesidad de espacio gracias a su diseño compacto
  • Eliminación de los elementos respetuosa con el medio ambiente dado que pueden incinerarse
Leer más Mostrar menos
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ar]
SKU
GP_1000428034
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
N.º material 3016357
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
N.º material 3016360
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
N.º material 3016394
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
N.º material 3016896
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
N.º material 3018362
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
N.º material 3019643
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
N.º material 3023268
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
N.º material 3025494
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
N.º material 3025762
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
N.º material 3029680
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
N.º material 3032796
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
N.º material 3033373
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
N.º material 3037318
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
N.º material 3037751
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
N.º material 3039242
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
N.º material 3039604
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
N.º material 3040945
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
N.º material 3041037
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-Z-E
N.º material 3041050
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-Z-E
N.º material 3041809
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
OLF5 OffLine Filter
Folleto de producto ES

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Folleto de producto EN

(2.09 MB)