OLF 15/30/45/60 - Filtro OffLine

Los filtros OffLine de las series 15/30/45/60 del OLF son grupos robustos de circuitos secundarios para su aplicación estacionaria en instalaciones hidráulicas y de lubricación con gran cantidad de aceite. Los elementos Dimicron utilizados destacan por su extraordinaria capacidad de captación de suciedad y la eliminación respetuosa con el medio ambiente (incineración).
  • Contenido de la carcasa: máx. 78 l
  • Presión de servicio: máx. 6 bares
  • Mejora de la vida útil de los filtros de los componentes y los sistemas
  • Mayor disponibilidad de la máquina
  • Cambio de aceite en intervalos más largos
  • Muy fácil de usar
  • Los elementos tienen una gran capacidad de captación de suciedad
  • Eliminación de los elementos respetuosa con el medio ambiente porque pueden incinerarse
SKU
GP_1000444961
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
N.º material 3076173
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
N.º material 3076177
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
N.º material 3076222
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
N.º material 3076223
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
N.º material 3076224
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
N.º material 3076225
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-N-Z-E
N.º material 3076226
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-Z-E
N.º material 3076227
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/60-S-N-Z-E
N.º material 3076259
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-W-N-Z-E
N.º material 3076268
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
N.º material 3076271
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
N.º material 3076275
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
N.º material 3076352
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-W-N-Z-E
N.º material 3079672
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
N.º material 3081518
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
N.º material 3081596
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
N.º material 3081597
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
N.º material 3082217
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
N.º material 3082810
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
N.º material 3083814
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Folleto de producto ES

(0.69 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Folleto de producto EN

(3.35 MB)