Resultados de búsqueda para: 'OFX - Grupo de filtración'
45
Resultados
en categoría
Productos
Módulo
<p>El grupo estacionario de conservación de fluidos OF 5 para el lavado del fluido en circuitos secundarios se utiliza para llenar con o sin filtro instalaciones, trasvasar medios hidráulicos y de lubricación y para vaciar tanques hidráulicos. Para usar en instalaciones hidráulicas y de lubricación de diferentes sectores.</p><ul><li><p>Caudal: máx. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Presión de servicio: 4,5 bares</p></li><li><p>Filtración cómoda en circuitos secundarios</p></li><li><p>Manejo sencillo</p></li><li><p>Mayor duración del aceite y de los componentes</p></li><li><p>Reducción del coste del ciclo de vida LCC</p></li></ul>
1555.7125
<p>Las unidades de filtración móvil de las series MFU-30 - 100 han sido diseñadas como unidades de servicio móviles. Los elementos filtrantes pueden eliminar la contaminación por partículas sólidas y el agua libre.</p><p>De manera opcional, las unidades de potencia se pueden equipar con tecnología de medición para el control continuo del fluido. La comunicación y conexión inalámbricas con los portales en la nube permiten la integración en entornos modernos.</p><ul><li class="libreak">Llenado filtrado y sin filtrar de los sistemas hidráulicos</li><li class="libreak">Filtración temporalmente fuera de línea de los sistemas hidráulicos</li><li class="libreak">Transferencia de fluidos filtrados y sin filtrar</li><li class="libreak">Drenaje sin filtrar de los depósitos hidráulicos</li><li class="libreak">Monitorización continua de fluidos</li><li class="libreak">Mayor vida útil del fluido</li><li class="libreak">Mayor vida útil de los componentes y filtros del sistema</li><li class="libreak">Funcionamiento sencillo</li></ul>
<div>La unidad MobileFiltration Unit MFU 15 sirve como grupo de servicio portátil para el llenado de sistemas hidráulicos, el enjuague de pequeños sistemas hidráulicos y su lavado en circuitos secundarios. Tanto la contaminación de partículas sólidas como el agua libre pueden eliminarse mediante los elementos filtrantes. Opcionalmente, la MFU 15 puede equiparse con un sensor de contaminación CS 1000. Permite el control simultáneo de la contaminación con partículas sólidas en el aceite. La indicación de la clase de pureza puede efectuarse conforme a las normas ISO, SAE o NAS.</div><div><ul><li> Mejora de la vida útil de los filtros de los componentes y los sistemas</li><li> Aumento de la vida útil del aceite</li><li> Mayor disponibilidad de la máquina</li><li> Manejo sencillo</li><li> Diseño compacto</li><li> Protección integrada contra el funcionamiento en seco</li></ul></div>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios