MRF - Filtro MultiRheo

Los filtros MultiRheo de la serie MRF son filtros de caudal de derivación diseñados para utilizarse en sistemas abiertos expuestos de manera permanente a la contaminación externa. Los elementos filtrantes tipo vela Flexmicron FM protegen componentes como toberas, bombas de alta presión o la filtración de trabajo, por ejemplo, en bancos de pruebas funcionales o sistemas de limpieza. Para usar en bancos de pruebas funcionales, sistemas de limpieza, máquinas de mecanización, estaciones de llenado y sistemas con aceites de motor y aceites lubricantes.

  • 7 tamaños diferentes
  • Caudal: máx. 2000 l/min
  • Presión: 10/16/40 bar
  • Como filtros individuales o conmutables
  • Hasta 52 elementos
  • Funcionamiento rentable a través de elevados estándares de calidad, tasas de filtración definidas y valores de separación elevados
  • Elementos fáciles de cambiar
  • Eliminación ecológica dado que se puede incinerar
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000444957
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
>MRF1E/1D1040F00
N.º material 3204378
Longitud del elemento:
10 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D2040F00
N.º material 3204379
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D4040F00
N.º material 3204380
Longitud del elemento:
40 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D3040F00
N.º material 3207708
Longitud del elemento:
30 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/11L206FD30
N.º material 3236085
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
11
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/11D3010NE0
N.º material 3245918
Longitud del elemento:
30 pulgadas
Cantidad de elementos:
11
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF2E/05G1010FE0
N.º material 3249996
Longitud del elemento:
10 pulgadas
Cantidad de elementos:
5
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
2 = 220 mm diámetro depósito
PCE
>MRF2N/05G2010FE0
N.º material 3249998
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
5
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
2 = 220 mm diámetro depósito
PCE
>MRF2E/05G3010FE0
N.º material 3249999
Longitud del elemento:
30 pulgadas
Cantidad de elementos:
5
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
2 = 220 mm diámetro depósito
PCE
>MRF2E/05G4010FE0
N.º material 3250000
Longitud del elemento:
40 pulgadas
Cantidad de elementos:
5
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
2 = 220 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D1010N00
N.º material 3255205
Longitud del elemento:
10 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/11L1010FE0
N.º material 3263277
Longitud del elemento:
10 pulgadas
Cantidad de elementos:
11
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/11L2010FE0
N.º material 3263278
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
11
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D2010F00
N.º material 3272231
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/7D4010NC0
N.º material 3297178
Longitud del elemento:
40 pulgadas
Cantidad de elementos:
7
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF3E/11D2010FD40
N.º material 3323430
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
11
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
3 = 274 mm diámetro depósito
PCE
>MRF2E/05G3010ND30
N.º material 3354369
Longitud del elemento:
30 pulgadas
Cantidad de elementos:
5
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
2 = 220 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D1010F00
N.º material 3355900
Longitud del elemento:
10 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1E/1D2010FB0
N.º material 3369355
Longitud del elemento:
20 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
>MRF1N/1D4010NB0
N.º material 3408249
Longitud del elemento:
40 pulgadas
Cantidad de elementos:
1
Material de la carcasa:
E = Acero inoxidable
Tamaño MRF:
1 = 76 mm diámetro depósito
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MRF Filtro MultiRheo
Folleto de producto ES

(1.16 MB)

MRF MultiRheo Filter
Folleto de producto EN

(1.27 MB)