LVU

La LowViscosity Unit LVU-CD-10 de HYDAC se utiliza para la filtración de dos etapas en la línea de derivación. Elimina la contaminación por partículas sólidas y el agua libre de los combustibles diesel. El uso de la unidad LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiza la contaminación en el sistema y, por tanto, evita costosas averías en el mismo. Además, se evita una eliminación temprana y costosa del gasóleo.

La LowViscosity Unit LVU-CD-40 es una unidad de deshidratación para combustibles diesel con densidades inferiores a 950 kg/m3. El drenaje trabaja según el principio de coalescencia, en el que diminutas gotitas de agua se agrupan en el elemento coalescente formando gotas más grandes que luego se separan del diesel por la fuerza de la gravedad. La LowViscosity Unit LVU-CD-40 se instala en un circuito secundario de derivación, pero también se puede utilizar como unidad de transferencia para combustible diesel, opcionalmente con filtro previo.
  • Mayor disponibilidad de las instalaciones
  • Drenaje rentable
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000421115
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
N.º material 3992032
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
N.º material 4024213
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Folleto de producto ES

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Folleto de producto EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(1.1 MB)