Sistemas de refrigeración por compresor

Sistemas de refrigeración por compresor

La unidad de refrigeración RFCS (chiller) sirve para enfriar diversos líquidos, como agua, agua-glicol, agua desionizada o aceite, a temperatura ambiente o por debajo de ella. El sistema de refrigeración está compuesto por un generador de frío, una bomba, un depósito y un control, y es capaz de regular de forma independiente la temperatura del medio refrigerante a un valor nominal previamente fijado.

Nuestros refrigeradores están disponibles en potencias de 0,3 kW a 200 kW, según se elija una variante del chiller refrigerada por aire o por agua.

El principio energéticamente eficiente y patentado de la válvula mezcladora de nuestros refrigeradores, en combinación con una bomba sumergible sin juntas, convierte el sistema de refrigeración en un componente óptimo de su centro de mecanizado. 
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Folleto de producto ES

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Folleto de producto EN

(11.71 MB)