Intercambiador de placas con regulación
Intercambiadores de calor de placas con control de bucle cerrado
El WTRE se utiliza como un circuito intermedio para la refrigeración de husillos de motor, engranajes, centrales hidráulicas y lubricantes refrigerantes. Por lo general, se utiliza junto con la unidad de refrigeración existente. El refrigerante es bombeado desde la bomba de la unidad de refrigeración, a través del intercambiador de calor de placas del WTRE hacia la máquina-herramienta. Si el agua refrigerante de la central existente está lo suficientemente fría, no es necesario el compresor y puede quedar apagado de manera permanente.
- Control de valor fijo de la temperatura del medio; de manera opcional, la temperatura del medio de servicio también se puede controlar junto con la temperatura ambiente (temperatura del aire o de la bancada de la máquina)
- Controlador electrónico de alta precisión
- Bajos costes operativos gracias al ahorro de energía
- Conversión sencilla: no es necesario intervenir en el sistema eléctrico ni en el PLC de la máquina-herramienta
El WTRE se utiliza como un circuito intermedio para la refrigeración de husillos de motor, engranajes, centrales hidráulicas y lubricantes refrigerantes. Por lo general, se utiliza junto con la unidad de refrigeración existente. El refrigerante es bombeado desde la bomba de la unidad de refrigeración, a través del intercambiador de calor de placas del WTRE hacia la máquina-herramienta. Si el agua refrigerante de la central existente está lo suficientemente fría, no es necesario el compresor y puede quedar apagado de manera permanente.
- Control de valor fijo de la temperatura del medio; de manera opcional, la temperatura del medio de servicio también se puede controlar junto con la temperatura ambiente (temperatura del aire o de la bancada de la máquina)
- Controlador electrónico de alta precisión
- Bajos costes operativos gracias al ahorro de energía
- Conversión sencilla: no es necesario intervenir en el sistema eléctrico ni en el PLC de la máquina-herramienta
SKU
más información ...
GP_1000509905
- Search Bar : $SL-1000068217 [1000537868] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Intercambiador de placas con regulación
|
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
N.º material 4207896
|
|
||||
|
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
N.º material 4270036
|
|
||||
|
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
N.º material 4589192
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Información de producto
EN
(0.43 MB)