Hydroment

Los hydroments son cilindros de carrera rápida y accionamiento hidráulico que cuentan con un intensificador de presión integrado para generar fuerzas en un intervalo de 25–1000 kN, con una presión de servicio de tan solo 100 bares como máximo.
  • Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [ar]
SKU
GP_1000554485
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
M20000061
Seleccionar todo Restablecer selección
M20000057
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
Hydroment 400kN
N.º material 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
PCE
Hydroment 250kN
N.º material 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
PCE
Hydroment 160kN
N.º material 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
N.º material 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
N.º material 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
PCE
Hydroment 100kN
N.º material 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
N.º material 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
PCE
Hydroment 63kN
N.º material 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
PCE
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
N.º material 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
Hydroment 25kN
N.º material 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
PCE
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
N.º material 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
PCE
Hydroment 630kN
N.º material 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
PCE
Hydroment 40kN
N.º material 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
PCE
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
N.º material 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
PCE
Langhubhydroment 1000kN
N.º material 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
PCE