HYDACLAB®
El HYDACLab® HLB 1400 es un sensor multifuncional para el control online del estado de aceites estándar y biológicos en aplicaciones estacionarias y móviles. A partir de los valores de medición del cambio relativo de la constante dieléctrica, la humedad relativa y la temperatura, se puede determinar el estado de un aceite (por ejemplo, respecto a la antigüedad o la mezcla con fluidos externos). Los valores de medición se encuentran disponibles en la salida eléctrica del HYDACLab® como señales secuenciales analógicas y de conmutación (por ejemplo, advertencias, alarmas). Los valores de medición se pueden mostrar en diferentes equipos de visualización y medición de HYDAC.
- Control del estado de aceites online
- Empleo en aplicaciones estacionarias y móviles
- Montaje sencillo con rosca
- Cuatro variables de medición:
- Humedad relativa de 0 a 100 %
- Temperatura de -25 a 100 °C
- Conductividad eléctrica de 0 a 100 nS/m
- Constante dieléctrica de 0 a 10
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [ar]
HYDACLAB®
|
HLB 14J8-1C000-000
N.º material 923684
|
|
||||
|
HLB 14J8-00S12-000
N.º material 923685
|
|
||||
|
HLB 14JP-1CS12-000
N.º material 924229
|
|
||||
|
HLB 14J8-1C000-001
N.º material 924586
|
|
||||
|
HLB 14J6-00F31-000
N.º material 927195
|
|
||||
|
HLB 14J8-00F11-000
N.º material 927229
|
|
||||
|
HLB 14J8-1C000-S00
N.º material 928178
|
|
||||
|
HLB 14JP-1CS12-100
N.º material 930075
|
|
||||
|
HLB 14J8-1C000-100
N.º material 930076
|
|
Descargas
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 CANopen User manual D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 CANopen User manual D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 IO-Link User manual D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 IO-Link User manual D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 CANopen Protocol description E
(0 MB)
HLB 1400 CANopen Protocol description E
(0.35 MB)
HLB 1400 CANopen Oil condition sensor
(3.81 MB)
HLB 1400 CANopen Oil condition sensor
(3.81 MB)
HLB 1400 Ship Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.82 MB)
HLB 1400 Ship Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.82 MB)
HLB 1400 Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.77 MB)
HLB 1400 Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.77 MB)
HLB 1400 IO-Link Oil condition sensor
(3.79 MB)
HLB 1400 IO-Link Oil condition sensor
(3.79 MB)