HVT 1100 – Cámara digital Ethernet para aplicaciones móviles
La HVT 1000 es una cámara digital diseñada específicamente para la ampliación del campo de visión en condiciones ambientales difíciles.
Dispone de un sensor de imagen digital CMOS de 1/4 pulgadas de última generación con una resolución de 1,3 megapíxeles y hasta 60 fotogramas por segundo. El sensor de imagen ha sido optimizado para condiciones de iluminación exigentes, como el crepúsculo o la oscuridad, y para escenas de alto rango dinámico, como el contraluz.
La cámara está disponible con una selección de campos de visión de entre 30° y 180°; los pequeños ajustes del campo de visión para su adaptación a la aplicación específica pueden realizarse digitalmente a través del procesador de imágenes.
El procesador de imágenes incorporado se encarga de la corrección de las distorsiones de la óptica, el balance de blancos automático, el control de la exposición, la reducción del ruido y la compresión del rango dinámico de las imágenes de alto contraste. Las imágenes de la cámara pueden complementarse con superposiciones gráficas configurables, como líneas, arcos, logotipos o textos.
La secuencia de vídeo comprimida se emite a través de la interfaz Fast Ethernet o BroadR-Reach. Para la configuración de la cámara se ha implementado la norma ISO 17215 (Road vehicles - Video communication interface for cameras).
Se dispone de una amplia biblioteca de software para la configuración de la HVT 1000
La cámara se caracteriza por un diseño compacto y robusto y es apta para su uso en un amplio rango de temperaturas.
La HVT 1000 puede emplearse como cámara de vista trasera, de vista panorámica y para la supervisión de procesos en máquinas móviles.
- Cámara digital de 1,3 megapíxeles con píxeles de 3µm con iluminación posterior para la ampliación del campo de visión y la supervisión del proceso
- Disponible en variantes con campo de visión horizontal entre 30° y 180°
- Óptica calificada para el sector de la automoción, revestida y calentada
- Sensor de imagen de última generación para un alto rango dinámico y muy buen rendimiento en condiciones de oscuridad
- Variantes disponibles para Fast Ethernet (100Base-TX) y BroadR-Reach (100Base-T1)
- Carcasa robusta y fácilmente limpiable con IP6K9K, ideal para aplicaciones móviles
- Compatible con las pantallas HYDAC Vision312 o con las pantallas disponibles en el mercado con interfaz Ethernet
HVT 1100 – Cámara digital Ethernet para aplicaciones móviles
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
N.º material 929480
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670075-00001.jpg)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670075-00001.jpg)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18165-00001.jpg)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18173-00001.jpg)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)