HTT 8200

Producto OEM personalizado para series grandes
(Para pedidos a partir de 500 unidades)

La serie de transductores de temperatura HTT 8000 ha sido especialmente concebida para su aplicación en serie, p. ej., en aplicaciones móviles, y está basado en un elemento semiconductor de silicio con un correspondiente sistema electrónico de evaluación.
Todas las piezas que están en contacto con el medio están fabricadas en acero fino y están soldadas entre sí.
  Para la integración en controles modernos existen señales de salida analógicas comunes, p. ej., de 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V o 0 .. 10 V.
También hay disponibles señales de salida ratiométricas.
Para la conexión eléctrica se encuentran a disposición diversos conectores integrados en el equipo.
  Gracias a su resistencia a la presión de 600 bar y a sus excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética, el HTT 8000 resulta ideal para aplicar incluso en entornos adversos.

  • Precisión ≤ ± 1,5% FS típ.
  • Estructura compacta y pequeña
  • Propiedades CEM excelentes
  • Estabilidad duradera
SKU
GP_1000266394
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Folleto de producto ES

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Folleto de producto EN

(0.72 MB)