HTS 8200
(Para pedidos a partir de 500 unidades)
El interruptor térmico HTS 8000 ha sido especialmente concebido para su aplicación en serie, p. ej., en aplicaciones móviles, y está basado en un elemento semiconductor de silicio con un correspondiente sistema electrónico de evaluación. Todas las piezas que están en contacto con el medio están fabricadas en acero fino y están soldadas entre sí.
La salida de conmutación del transistor puede suministrarse a elección con contacto de reposo o de trabajo.
Los puntos de conmutación y de retroceso del HTS 8000 vienen ajustados de fábrica de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Para la conexión eléctrica se encuentran a disposición diversos conectores integrados en el equipo.Gracias a su resistencia a la presión de 600 bar y a sus excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética, el HTS 8000 resulta ideal para aplicar incluso en entornos adversos.
- Precisión ≤ ± 1,5% FS típ.
- Estructura compacta y pequeña
- Propiedades CEM excelentes
- Estabilidad duradera
HTS 8200
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)