HMG 510
Modelos disponibles:
Estándar
El HMG 500 es un equipo de medición móvil y manejable para llevar a cabo tareas de medición sencillas en la ingeniería de fluidos como, p. ej., en sistemas hidráulicos, neumáticos, de lubricación, técnica de procesos o sistemas de refrigeración y climatización. Pueden conectarse hasta dos sensores con HYDAC Sensor Interface (HSI) para medir la presión, la temperatura o el caudal, por ejemplo (excepto sensores SMART). El HMG 500 detecta estos sensores de forma automática y realiza por sí solo los ajustes básicos del equipo que sean necesarios. Los valores de medición y la unidad física pertinente aparecen en la pantalla LCD a un tamaño bien visible. Además, el HMG 500 ofrece una gran variedad de ventajas adicionales, por ejemplo en comparación con la medición de la presión con manómetros mecánicos en máquinas e instalaciones. El usuario puede beneficiarse de la gran precisión y dinámica de medición que le ofrece esta tecnología. El HMG 500 transmite los valores medidos a una velocidad de muestreo muy alta, pudiendo registrar e indicar las presiones máximas o las descargas de presión mínimas acumuladas. Asimismo, con dos sensores del mismo tipo se pueden realizar mediciones comparativas para evaluar las caídas de presión o las variaciones de temperatura, por ejemplo. Para ampliar sus campos de aplicación, el HMG 500 ofrece una función de ajuste exacto y seguro de los interruptores térmicos y de presión. Por su diseño compacto, su simplicidad y su versatilidad, el HMG 500 se recomienda a cualquier empleado de las tareas de mantenimiento, la puesta en funcionamiento y el servicio técnico.
- Equipo de medición portátil de 2 canales
- Manejo sencillo y confortable por medio de teclas
- Gran pantalla LCD con indicador de carga de la batería
- 2 entradas de sensores, detección automática del sensor
- El rango de medición y la unidad física de los sensores conectados se reconocen automáticamente
- Tarar de los individuales canales de medición
- Visualización del valor de medición actual
- Visualización de la diferencia (canal A-B)
- Registro de valores mínimos y máximos, con función de reinicio
- Ayuda para el ajuste de presostatos y termostatos mecánicos
HMG 510
|
HMG 500-000
N.º material 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
N.º material 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
N.º material 909471
|
|
Descargas
Aparato de medición manual HMG 500
(0.07 MB)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)