HMG 4000
El instrumento portátil de registro de datos HMG 4000 se utiliza para realizar mediciones y obtener datos. Se ha desarrollado, en particular, para todas las variables de medición en relación con sistemas hidráulicos, como la presión, la temperatura, el caudal y la linealidad. Asimismo, ofrece un grado de flexibilidad sumamente elevado al momento de valorar otras variables de medición. El instrumento se utiliza, sobre todo, para el servicio técnico, el mantenimiento y las instalaciones de pruebas.
El HMG 4000 cuenta con una interfaz muy fácil de usar gracias a su amplia pantalla táctil de 5,7". La clara selección de menúes permite al operador acceder a todas las funciones y los ajustes del dispositivo sin inconvenientes.
El HMI 4000 puede registrar las señales de un máximo de 38 sensores al mismo tiempo.
Con este fin, HYDAC ELECTRONIC dispone de sensores especiales que el HMG 4000 detecta de forma automática y que ofrecen la posibilidad de establecer sus propios parámetros, como los valores, los intervalos y las unidades de medición. Por un lado, están los sensores HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) para la medición de la presión, la temperatura y el caudal que se conectan a través de 8 canales de entrada analógicos.
Como si esto fuera poco, también pueden conectarse hasta 28 sensores especiales HYDAC HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) a través de la conexión CAN, incluso, con el reconocimiento automatizado de sensores.
A su vez, el HMG 4000 puede conectarse también a una red CAN existente. De este modo, se pueden registrar datos de mediciones transmitidos a través de la conexión CAN (por ejemplo, velocidad y presión del motor), en combinación con los datos de las mediciones del sistema hidráulico.
Asimismo, el dispositivo dispone también de entradas de medición para sensores estándar con señales de corriente y voltaje.
El HMG 4000 completa la aplicación por medio de dos entradas digitales adicionales (por ejemplo, para mediciones de frecuencia o r. p. m.).
Sin embargo, la función más destacada del HMG 4000 es la posibilidad de registrar los procesos dinámicos de una máquina mediante una curva de medición y representarla en un gráfico online y en tiempo real.
Para un posprocesamiento, una representación y una valoración prácticas de las mediciones en su ordenador, HYDAC le ofrece su software HMGWIN diseñado específicamente para el HMG 4000.
- Amplia pantalla táctil de 5,7" y gráficos a todo color
- Apto para registrar hasta 38 sensores a la vez: 8 analógicos, 2 digitales y 28 HSCI por medio de una conexión CAN
- Representación de un máximo de 100 canales de medición a la vez
- Muestreo de alta velocidad: hasta 8 sensores a 0,1 ms por vez
- Configuración básica rápida e independiente gracias al uso del reconocimiento automático de sensores
- Entradas analógicas 0 … 20 mA, 4 a 20 mA, voltaje 0… 50 V, -10 … 10 V
- Entrada PT 100/1000
- Conexión a un sistema de conexión CAN (también J1939)
- Uso simple y menú intuitivo
- Diseño práctico y robusto
- Memoria de datos sumamente amplia para archivar curvas de medición. Permite el almacenamiento de 500 mediciones con un máximo de 8 millones de valores medidos
- Diversos modos de medición:
- Registro de curva rápida - Mediciones de largo plazo
- Registro de procesos dinámicos online en tiempo real
- Mediciones basadas en sucesos con diversas opciones de activación
- Función de programación para dispositivos de conmutación de HYDAC
- Conexión a ordenador con USB
- Puerto USB para memorias extraíbles USB
- Visualización, archivado y procesamiento de datos prácticos gracias al software HMGWIN suministrado.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ar]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
N.º material 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
N.º material 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
N.º material 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
N.º material 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
N.º material 928396
|
|
Descargas
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)