HMG 2500
Estándar
El HMG 2500 es un atractivo equipo móvil de medición para la adquisición de datos.
Ofrece al usuario un manejo sencillo y autoexplicativo y abundantes funciones para llevar a cabo muchas tareas de medición de forma fácil y muy eficaz en el menor tiempo posible.
Estas ventajas del HMG 2500 lo convierten en el compañero ideal, sobre todo para el empleado de las tareas de mantenimiento, la puesta en funcionamiento y el servicio técnico. El equipo está concebido principalmente para el registro de valores de las magnitudes habituales presión, temperatura y caudal de sistemas hidráulicos y neumáticos. A este fin, se dispone de sensores especiales. El HMG 2500 reconoce la variable medida, el rango de medición y la unidad física de estos sensores y realiza automáticamente el ajuste básico del equipo.
Además, el HMG 2500 dispone de una entrada digital, por ejemplo, para la medición de la frecuencia o la velocidad rotativa, así como de un canal de medición virtual para la medición diferencial o de la potencia.
Debido a su amplio espectro de funciones y a su facilidad de uso, el HMG 2500 es igualmente adecuado para usuarios que solo realizan mediciones de forma ocasional, así como para usuarios cuyas tareas diarias incluyen la medición y la documentación.
La capacidad de actualización del HMG 2500 garantiza que también se puedan aprovechar los futuros desarrollos del software del dispositivo.
- Manejo sencillo y fácil
- Diseño práctico y robusto
- Gran pantalla en color con capacidad gráfica
- Ajuste básico rápido e independiente mediante la detección automática de sensores
- Se pueden conectar hasta 4 sensores simultáneamente
- Se pueden visualizar hasta 32 canales de medición simultáneamente
- Velocidades de medición de hasta 0,1 ms
- Memoria de datos muy amplia para archivar las curvas de medición
- Diferentes modos de medición:
- Medición normal
- Registro rápido de curvas
- Mediciones de larga duración
- 2 triggers independientes, enlazables lógicamente
- Conexión sencilla del sensor con conector rápido M12x1 (push-pull)
- Conexión al PC
- USB
- RS 232
- Visualización, archivo y procesamiento de datos cómodos con el software HMGWIN y CMWIN incluido en el volumen de suministro
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
N.º material 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
N.º material 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
N.º material 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
N.º material 925296
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)