HDA 5500
Modelos disponibles:
Estándar, con entrada analógica secuencial para los sensores SMART
Los equipos digitales de la serie HDA 5500 son indicadores y controladores regulados por microprocesador y diseñados para su montaje en el panel de control. Disponen de hasta tres entradas y una salida analógicas (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V) y hasta cuatro salidas de relé. Las señales de entrada analógicas se visualizan conforme a los ajustes que haya determinado el usuario. A cada salida de conmutación se puede asignar una de las entradas o la diferencia de las entradas 1 y 2. Es posible conectar directamente una sonda de temperatura PT100. Además, de manera opcional, se puede realizar una medición de la frecuencia, por ejemplo, mediante la HDS 1000 (sonda de velocidad HYDAC) para medir la velocidad de los componentes giratorios. En función de la ejecución también cabe la posibilidad de conectar sensores SMART (los llamados sensores ConditionMonitoring). Los sensores SMART pertenecen a una generación de sensores de HYDAC disponible en varios tamaños.
- Visualización digital de señales analógicas
- Pantalla LED clara de 4 dígitos de 7 segmentos
- Hasta 3 entradas analógicas (4 .. 20 mA, 0 .. 10 V o 0 .. 5 V)
- Precisión ± 0,5 %
- Posibilidad de medición diferencial
- Salida analógica (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V)
- Hasta 4 salidas de conmutación por relé
- Interfaz RS 232
- Alimentación 12 .. 32 V CC o 85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz
- Opcionalmente con entrada de sensor PT100 o entrada de frecuencia
HDA 5500
|
HDA 5500-0-0-AC-000
N.º material 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
N.º material 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
N.º material 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
N.º material 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
N.º material 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
N.º material 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
N.º material 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
N.º material 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
N.º material 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
N.º material 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
N.º material 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
N.º material 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
N.º material 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
N.º material 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
N.º material 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
N.º material 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
N.º material 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
N.º material 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
N.º material 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
N.º material 908880
|
|
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669691-00001.jpg)
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669692-00001.jpg)
HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669693-00001.jpg)
HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669694-00001.jpg)
HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669695-00001.jpg)
HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669696-00001.jpg)
HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669697-00001.jpg)
HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669698-00001.jpg)
HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669731-00001.jpg)
HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18062-00001.jpg)
HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)