HDA 4000-HC de presión con sensor HCSI

  • Transductor de presión
  • Para HMG 4000
  • Interfaz HCSI («HYDAC CAN Sensor Interface»)
  • Sensor de medición de acero inoxidable con galga extensométrica de película fina
  • Intervalo de medición de -1 a 9 hasta 0 a 2,000 bares
  • Precisión ± 0,25 % de tipo FS; ± 0,5 % de FS máx.
 
SKU
GP_1000562598
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
HDA 4748-HC-0160-000
N.º material 925286
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
N.º material 925287
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0016-000
N.º material 925298
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0100-000
N.º material 925299
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-1000-000
N.º material 925300
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0600-000
N.º material 925301
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0400-000
N.º material 925303
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0250-000
N.º material 925304
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE
HDA 4748-HC-0060-000
N.º material 925305
Aprobación:
ninguno
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HCSI
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
Folleto de producto ES

(0.89 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
Folleto de producto EN

(0.89 MB)