HDA 4000-H con sensor HSI

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ar]
SKU
GP_1000535634
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
HDA 4748-H-0250-000
N.º material 909337
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0400-000
N.º material 909427
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0016-000
N.º material 909425
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0100-000
N.º material 909426
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0600-000
N.º material 909428
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
N.º material 909429
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0060-000
N.º material 909554
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-0150-000(psi)
N.º material 920663
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-6000-000(psi)
N.º material 920664
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-9000-000(psi)
N.º material 920665
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
N.º material 920755
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-3000-000(psi)
N.º material 920756
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4778-H-1500-000(psi)
N.º material 920757
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4728-H-1000-000
N.º material 921229
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/2 ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-0160-000
N.º material 922944
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
N.º material 924414
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/2 frente a ras, ISO 1179-2
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
N.º material 924415
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 /5p
Conexión mecánica:
G1/2 frente a ras, ISO 1179-2
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE
HDA 4748-H-09,0-000
N.º material 928161
Aprobación:
Homologación UL
Conexión eléctrica:
M12x1 / 8p
Conexión mecánica:
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida:
Interfaz HSI
PCE