FSKF versión larga

Sensores de nivel de líquido de HYDAC con diseño alargado para depósitos de gran volumen. Escoja entre varios tamaños de 500 a 1000 mm y una gran cantidad de juntas. Pueden enviarse uno o más puntos de conmutación como señal eléctrica y utilizarse como mensaje de advertencia para la regulación del nivel. Rango de temperatura del fluido de servicio de -20 °C a +95 °C. Estaremos encantados de ayudarle con la elección.
SKU
GP_1000474008
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño nom.
Seleccionar todo Restablecer selección
Modelo del conector FSK
Seleccionar todo Restablecer selección
Tornillo de fijación FSK
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
N.º material 3418419
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación FSK:
M12
PCE
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
N.º material 3477279
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación FSK:
M12
PCE
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
N.º material 3491323
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación FSK:
M12
PCE
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
N.º material 3502616
Tamaño nom.:
176
Tornillo de fijación FSK:
M12
PCE
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
N.º material 3904969
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación FSK:
M12
PCE
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
N.º material 4219058
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación FSK:
M10
PCE