FSA versión larga, tamaños nominales 500 - 1000

Indicador de nivel de líquido de HYDAC en diseño alargado. Para depósitos de gran volumen, tamaños de 500 a 1000 mm disponibles con múltiples variantes de juntas para escoger. El diseño compensa la longitud ampliada mediante el cierre estanco de doble junta tórica. Temperatura del fluido de servicio de -20 °C a +95 °C (otros disponibles previa solicitud).
SKU
GP_1000474006
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño nom.
Seleccionar todo Restablecer selección
Material tubo
Seleccionar todo Restablecer selección
Material, marco, FSA
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3783488
Tamaño nom.:
1000
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3820044
Tamaño nom.:
500
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3820065
Tamaño nom.:
600
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3820066
Tamaño nom.:
700
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3820067
Tamaño nom.:
800
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
N.º material 3820068
Tamaño nom.:
900
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858729
Tamaño nom.:
1000
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858731
Tamaño nom.:
500
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858734
Tamaño nom.:
600
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858747
Tamaño nom.:
700
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858748
Tamaño nom.:
800
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
N.º material 3858749
Tamaño nom.:
900
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
N.º material 4422187
Tamaño nom.:
500
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
N.º material 4463030
Tamaño nom.:
900
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
N.º material 4476748
Tamaño nom.:
1000
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
N.º material 4480448
Tamaño nom.:
600
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
N.º material 4527549
Tamaño nom.:
1000
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - long version
Folleto de producto ES

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Folleto de producto EN

(0.56 MB)