FSA-IB con válvula de retención pilotada, tamaños nominales 076 - 1000

Indicadores de nivel de líquido de HYDAC con protección contra fugas en caso de rotura de vidrio. Al desbloquear las válvulas de retención, se puede comprobar en cualquier momento el nivel de líquido actual y se evitan las fugas del depósito. Escoja entre tamaños de 076 a 1000 mm. Diseño robusto de acero inoxidable para entornos de difícil instalación y alta compatibilidad con los medios y resistencia a los rayos UV incluso para medios complejos como líquidos que contengan glicol. Certificado por Bureau Veritas (BV) y American Bureau of Shipping (ABS).
SKU
GP_1000421778
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño nom.
Seleccionar todo Restablecer selección
Material junta tórica/arandela de sellado
Seleccionar todo Restablecer selección
Material, conector, FSA
Seleccionar todo Restablecer selección
Disco de contraste
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
N.º material 4496568
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N.º material 4520512
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N.º material 4547913
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4749931
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750058
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutro con termómetro
PCE
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750060
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutro con termómetro
PCE
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750063
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750064
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750085
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750086
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750087
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750088
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750089
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750090
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750163
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750164
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750206
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º material 4750207
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
sin
PCE
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N.º material 4828527
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N.º material 4828528
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folleto de producto ES

(0 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folleto de producto EN

(0 MB)

FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)