FSA con tubo de plástico ovalado, tamaños nominales 076 - 381

Indicadores de nivel de líquido de HYDAC con tubo de plástico ovalado. Escoja entre tamaños de 076 a 381 mm, numerosos diseños de juntas y accesorios. Su diseño robusto, su alta compatibilidad con los medios y su resistencia a los rayos UV garantizan una buena legibilidad constante del nivel de líquido en el depósito. Rango de temperatura del fluido de servicio de -20 °C a +95 °C (otros disponibles previa solicitud).
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000421772
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Tamaño nom.
Seleccionar todo Restablecer selección
Material junta tórica/arandela de sellado
Seleccionar todo Restablecer selección
Material, marco, FSA
Seleccionar todo Restablecer selección
Disco de contraste
Seleccionar todo Restablecer selección
Mostrar más filtros
Elementos de artículos agrupados
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
N.º material 3054439
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
N.º material 3082581
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
N.º material 3324719
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
N.º material 3325519
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
N.º material 3529675
Tamaño nom.:
176
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
N.º material 3560886
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
N.º material 3580315
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
N.º material 3580316
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
N.º material 3580317
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
N.º material 3645473
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
N.º material 3707912
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
N.º material 3725553
Tamaño nom.:
176
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
N.º material 3731882
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
N.º material 3880896
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
N.º material 3906799
Tamaño nom.:
254
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
N.º material 4450910
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación, FSA:
M10
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
N.º material 4509710
Tamaño nom.:
127
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Hydac con termómetro
PCE
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
N.º material 560669
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
N.º material 563239
Tamaño nom.:
381
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
Neutral
PCE
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
N.º material 700000
Tamaño nom.:
76
Tornillo de fijación, FSA:
M12
Disco de contraste:
HYDAC
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto ES

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto EN

(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)