FMS

El FluidMonitoring System FMS es un módulo listo para conectar (Plug & Work) con el que se miden y se supervisan

  • el nivel de partículas contaminantes sólidas,
  • la saturación de agua y
  • Temperatura

de los fluidos del sistema hidráulico y de lubricación Los valores de medición se pueden visualizar fácilmente en la pantalla integrada o reenviarse en forma de señal de 4 ... 20 mA a un PLC. Además, es posible pasar los datos de medición a un PC con el lápiz USB adjunto para analizarlos y procesarlos con MS Excel o con el software de control de fluidos FluMos de HYDAC. El FMS permite guardar hasta 60.000 datos de medición con indicación de la fecha y la hora (esto es, el equivalente a los datos captados a lo largo de medio año a razón de una medición cada 5 minutos). Se puede utilizar en los sistemas hidráulicos estacionarios de prensas, máquinas para el procesamiento de plásticos y papeleras, en acerías, centrales eléctricas, etc.

  • Módulo Plug & Work
  • Manejo sencillo
  • Mantenimiento basado en condiciones
  • Detección temprana de cambios de los valores de pureza del aceite o de saturación de agua
SKU
GP_1000510117
más información ...
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Modelo hidráulico
Seleccionar todo Restablecer selección
Modelo bloque FMM
Seleccionar todo Restablecer selección

FMS


Elementos de artículos agrupados
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
N.º material 3510526
Número de modificación:
Estándar
Modelo eléctrico:
SMU
Modelo hidráulico:
FMM-O-M-0-CS1310-A-AS-000/-000
Modelo bloque FMM:
FMM-O
cada 1 PCE
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
N.º material 3516946
Número de modificación:
Estándar
Modelo eléctrico:
SMU
Modelo hidráulico:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000
Modelo bloque FMM:
FMM-P
cada 1 PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios