Resultados de búsqueda para: 'FluMoT'
151
Resultados
en categoría
Productos
92.76253
88.52092
Módulo
<p>El software de control de fluidos FluMoS Professional es un programa que sirve para leer, visualizar y editar los datos de los sensores de fluidos de HYDAC. Este programa posibilita la conexión simultánea de 16 sensores. FluMoS Professional puede utilizarse en combinación con los sensores con interfaz HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®), así como con los sensores sin interfaz HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Establecimiento de los parámetros de los equipos a través de un diálogo de sensores</p></li><li><p>Representación en línea de los valores de medición en forma de tablas y en forma de gráficos en el PC</p></li><li><p>Almacenamiento de los archivos de registro en el disco duro</p></li><li><p>Reproducción de los archivos de registro desde el disco duro o disquete y almacenamiento como archivo de imagen</p></li><li><p>Procesado de los archivos de registro guardados, por ejemplo, con Microsoft Excel</p></li><li><p>Actualización a nuevas versiones a través de Internet</p></li><li><p>Asistencia por correo electrónico</p></li><li><p>Gran comodidad de manejo</p></li><li><p>Control remoto de los valores de medición de los sensores</p></li><li><p>Mantenimiento basado en condiciones</p></li></ul><p>Disponibilidad de la versión FluMoS Light con funcionalidad reducida.</p>
Módulo
<p>L interfaz ConditionSensor Interface CSI-C-11 sirve para convertir las señales digitales de los sensores (Hydac Sensor Interface HSI) en un protocolo de red (HSI TCP/IP o Modbus<sup>®</sup> TCP), que se pueden transmitir tanto por cable (LAN) como de forma inalámbrica (W-LAN) a dispositivos finales fijos (por ejemplo, un PC de sobremesa) y móviles (por ejemplo, un smartphone).<br /> Además, el CSI-C-11 puede utilizarse como registrador de datos.</p><ul><li>2 canales de entrada para sensores HYDAC SMART</li><li>Conexión directa de los sensores mediante conector M12x1</li><li>Conexión a la red a través de una clavija M12</li><li>Transmisión inalámbrica y visualización de las lecturas de los sensores a través de W-LAN y FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Registro de datos de medición en el CSI-C-11 con fecha y hora (uso como registrador de datos)</li><li>Posibilidad de establecer los parámetros de la interfaz a través de wifi y FluMoS mobile</li><li>Placa de montaje integrada para el montaje en la pared o directamente en el CSM-E</li><li>Alta clase de protección IP 66, por lo que no se requiere su integración en un armario de control</li></ul>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
1
Resultado
en categoría
Descargas
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Tecnología de medición, visualización y análisis
Piezas de recambio y accesorios
Folleto de producto
No especificado
inglés
(234 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios