FCU 5000
El FCU 5000 es un dispositivo de medición estacionario en línea para supervisar los parámetros esenciales de los fluidos en sistemas de lubricantes refrigeradores. La concentración especificada puede mantenerse casi constante en el sistema, por medio de la dosificación automática del concentrado de lubricante refrigerador (opcional).
Controla continuamente el valor pH, la conductividad, el índice de refracción y la temperatura. Los valores medidos se comparan con valores límite y, cuando se superan los límites establecidos, se emite una señal en la pantalla y a través de las interfaces eléctricas.
El control del punto cero permite corregir cualquier desviación de la medición y detectar errores. Los valores medidos pueden evaluarse con el software CoolTools de HYDAC.
Determinación fiable de la concentración de lubricantes refrigeradores en los procesos de mecanizado
Muestreo definido en la derivación
Posibilidad de la visualización de los valores medidos en el panel táctil y a través del servidor web
Almacenamiento de los datos de medición con fecha y hora (registrador de datos con sello de tiempo)
Alarma automática cuando se superan los valores límite
Salida de conmutación para bombas de dosificación automatizadas (concentrado y aditivo)
Función de autocontrol
Creación de informes digitales de laboratorio
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ar]
FCU 5000
Descargas
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7923-00001.jpg)
FCU2000 19" FluidControl Unit
(0.58 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7923-00001.jpg)
FCU2000 19" FluidControl Unit
(0.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7682-00001.jpg)
FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7682-00001.jpg)
FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)